Menu Ricerca

Manicotto di protezione per tubi 304.8 mm (ID) 22.9 m (L) Nero

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Codice articolo Essentra :

20440374

Codice articolo precedente:

20440374

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
ID 304.8 mm
RL 22.9 m
Materiale (nome esteso) Poliammide balistica 1050
Colore Nero
Codice doganale 9403999090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci