Menu Ricerca

Manicotto di protezione per tubi 152.4 mm (ID) 45.7 m (L) Nero

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Codice articolo Essentra :

20440312

Codice articolo precedente:

20440312

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 1.857,9485 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1.857,95 €

1 x 1.857,9485 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
ID 152.4 mm
RL 45.7 m
Materiale (nome esteso) Poliammide balistica 1050
Colore Nero
Codice doganale 9403999090

Il prodotto 20440312 sostituisce:

Manicotto di protezione per tubi 152.4 mm (ID) 45.0 m (L) Nero
Codice articolo Essentra : 10177228
Codice articolo precedente: TQS-6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci