I manicotti di protezione dei tubi sono coperture robuste che proteggono i tubi dal calore, dall'abrasione e dalla riduzione del rumore. Resistono al calore, all'ozono e alle abrasioni. E possono resistere a temperature da 110ºC a 185ºC.Eccellente resistenza all'abrasioneFacili da installare.Ideali per connettori, raccordi, giunti, cavi e tubi flessibili. Materiale: Nylon balistico 1050, PA, PES; PO Colore: Nero Codice Serie: SR1080, , SR1108, SREHSS
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | Materiale (nome esteso) | RL | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.407,3807 € - 2.407,3807 € | Richiedi il lead time qui |
8 in
203.2 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| Richiedi il lead time qui |
11 in
279.4 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
13 in
330.2 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| 1.120,5526 € - 1.120,5526 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| Richiedi il lead time qui |
2.5 in
63.5 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
|||
| 1.351,8927 € - 1.351,8927 € | Richiedi il lead time qui |
4 in
101.6 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.857,9485 € - 1.857,9485 € | Richiedi il lead time qui |
6 in
152.4 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| Richiedi il lead time qui |
9 in
228.6 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
15 in
381.0 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
14 in
355.6 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
16 in
406.4 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
4.5 in
114.3 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
|||
| 2.103,7466 € - 2.103,7466 € | Richiedi il lead time qui |
7 in
177.8 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.482,0212 € - 1.482,0212 € | Richiedi il lead time qui |
5 in
127.0 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
|||
| 1.192,8459 € - 1.192,8459 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| Richiedi il lead time qui |
3.5 in
88.9 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
10 in
254.0 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
12 in
304.8 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare