Menu Ricerca

Magneti al neodimio

Disponibile

I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni..

Codice Serie: SR2332, SR2335

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
107 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forza di trazione Forma Polarità Dimensioni complessive Acquista
1,8825 € - 2,1869 € 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
10.0 mm
0,3922 € - 0,4367 € 497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
6.0 mm
1,2206 € - 1,6467 € 893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
12.0 mm
1,5585 € - 1,8087 € 858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
10.0 mm
0,8222 € - 1,0526 € 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
8.0 mm
1,0045 € - 1,1164 € 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
15.0 mm
3,3439 € - 3,3726 € 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 kg
Barra
Nord e Sud
25.0 mm
2,3904 € - 2,3904 € Richiedi il lead time qui
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
22.0 mm
5,402 € - 5,402 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
20.0 mm
7,0747 € - 13,1738 € Richiedi il lead time qui
2.5 kg
Barra
Nord e Sud
50.0 mm
3,9104 € - 4,3088 € 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 kg
Cilindrico
Nord e Sud
15.0 mm
1,1081 € - 3,453 € 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.3 kg
Cilindrico
Nord e Sud
10.0 mm
0,4362 € - 0,5472 € 3074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 kg
Cilindrico
Nord e Sud
10.0 mm
Richiedi il lead time qui
13.0 kg
Cilindrico
Nord
22.0 mm
Richiedi il lead time qui
13.0 kg
Cilindrico
Nord
22.0 mm
Richiedi il lead time qui
30.0 kg
Cilindrico
Nord
43.0 mm
Richiedi il lead time qui
30.0 kg
Cilindrico
Nord
43.0 mm
Richiedi il lead time qui
30.0 kg
Cilindrico
Nord
43.0 mm
Richiedi il lead time qui
13.0 kg
Cilindrico
Nord
22.0 mm
Richiedi il lead time qui
30.0 kg
Cilindrico
Nord
43.0 mm
  • di 6
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 10.0 mm 1.7 kg

10389607

Fascia di prezzo
2,1869 € - 1,8825 €

Livelli di giacenza
131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 6.0 mm 1.7 kg

10389577

Fascia di prezzo
0,4367 € - 0,3922 €

Livelli di giacenza
497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Dimensioni complessive
    6.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 12.0 mm 1.7 kg

10389614

Fascia di prezzo
1,6467 € - 1,2206 €

Livelli di giacenza
893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Dimensioni complessive
    12.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 10.0 mm 1.7 kg

10389591

Fascia di prezzo
1,8087 € - 1,5585 €

Livelli di giacenza
858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 8.0 mm 1.7 kg

10389584

Fascia di prezzo
1,0526 € - 0,8222 €

Livelli di giacenza
235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Dimensioni complessive
    8.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 15.0 mm 1.7 kg

10389621

Fascia di prezzo
1,1164 € - 1,0045 €

Livelli di giacenza
248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Dimensioni complessive
    15.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Fascia di prezzo
3,3726 € - 3,3439 €

Livelli di giacenza
290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    25.0 mm
  • Forma
    Barra
  • Forza di trazione
    1.5 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
  • Polarità
    Nord e Sud
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 22.0 mm 1.7 kg

10389645

Fascia di prezzo
2,3904 € - 2,3904 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Dimensioni complessive
    22.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 20.0 mm 1.7 kg

10389638

Fascia di prezzo
5,402 € - 5,402 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Dimensioni complessive
    20.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 50.0 mm 2.5 kg

10389676

Fascia di prezzo
13,1738 € - 7,0747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    50.0 mm
  • Forma
    Barra
  • Forza di trazione
    2.5 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 15.0 mm 1.5 kg

10393987

Fascia di prezzo
4,3088 € - 3,9104 €

Livelli di giacenza
280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    15.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.5 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
  • Polarità
    Nord e Sud
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 10.0 mm 0.3 kg

10389652

Fascia di prezzo
3,453 € - 1,1081 €

Livelli di giacenza
480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.3 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
  • Polarità
    Nord e Sud
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 10.0 mm 0.5 kg

10190845

Fascia di prezzo
0,5472 € - 0,4362 €

Livelli di giacenza
3074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    1.0 mm
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.5 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Nord 22.0 mm 13.0 kg

10340165


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Dimensioni complessive
    22.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    13.0 kg
  • Rivestimento
    Verniciato a polvere nera
Magnete cilindrico Neodimio Nord 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

10340202


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Dimensioni complessive
    22.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    13.0 kg
  • Rivestimento
    Verniciato a polvere nera
Magnete cilindrico Neodimio Nord 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

10340240


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Dimensioni complessive
    43.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    30.0 kg
  • Rivestimento
    Verniciato a polvere nera
Magnete cilindrico Neodimio Nord 43.0 mm 30.0 kg

10340134


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Dimensioni complessive
    43.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    30.0 kg
  • Rivestimento
    Verniciato a polvere nera
Magnete cilindrico Neodimio Nord 43.0 mm 30.0 kg

10340172


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Dimensioni complessive
    43.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    30.0 kg
  • Rivestimento
    Verniciato a polvere nera
Magnete cilindrico Neodimio Nord 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

10340219


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Dimensioni complessive
    22.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    13.0 kg
  • Rivestimento
    Verniciato a polvere nera
Magnete cilindrico Neodimio Nord 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

10340257


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Dimensioni complessive
    43.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    30.0 kg
  • Rivestimento
    Verniciato a polvere nera