Menu Ricerca

Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 6.0 mm 1.7 kg

I dischi Neo possono essere utilizzati per creare eleganti sistemi di chiusura e di esposizione modulare per punti vendita. Da inserire in fori preparati o da incollare nelle varie applicazioni. Adatti per fissare gli articoli alle guide da soffitto.
Codice articolo Essentra :

10389577

Codice articolo precedente:

493186

97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,4477 €
1000 - 1999 0,4249 €
2000 + 0,402 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

44,77 €

100 x 0,4477 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 3.0 mm
Dimensioni complessive 6.0 mm
Forma Cilindrico
Forza di trazione 1.7 kg
Materiale magnete Neodimio
Polarità Nord e Sud
Codice doganale 8505119099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci