I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni..
Codice Serie: SR2332, SR2335
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forza di trazione | Forma | Polarità | Dimensioni complessive | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4502 € - 2,4502 € | Richiedi il lead time qui |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 4,0082 € - 4,4165 € | 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 kg
1.5 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 1,1358 € - 3,5393 € | 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 1,0296 € - 1,1443 € | 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 3,4275 € - 3,457 € | 515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 kg
1.5 kg
|
Barra
|
Nord e Sud
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 5,5371 € - 5,5371 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 7,2516 € - 13,5032 € | Richiedi il lead time qui |
2.5 kg
2.5 kg
|
Barra
|
Nord e Sud
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 1,5975 € - 1,8539 € | 858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 1,9295 € - 2,2415 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,8428 € - 1,0789 € | 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 1,2511 € - 1,6879 € | 893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 0,402 € - 0,4477 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 1,1483 € - 1,4302 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.2 kg
2.2 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,9136 € - 1,1455 € | 2376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 0,4471 € - 0,5609 € | 2894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,7706 € - 0,9636 € | 1070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.3 kg
1.3 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 1,6662 € - 2,0967 € | 1034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.4 kg
3.4 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
18.0 mm
18.0 mm
|
||
| 0,6095 € - 0,7623 € | 4850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 kg
1.0 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,9136 € - 1,1455 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.2 kg
1.2 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 3,3464 € - 4,1795 € | 305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5 kg
5.5 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare