Menu Ricerca

Magneti al neodimio

Disponibile

I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni..

Codice Serie: SR2332, SR2335

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
107 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forza di trazione Forma Polarità Dimensioni complessive Acquista
0,402 € - 0,4477 € 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
6.0 mm
1,2511 € - 1,6879 € 893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
12.0 mm
0,8428 € - 1,0789 € 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
8.0 mm
1,5975 € - 1,8539 € 858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
10.0 mm
1,9295 € - 2,2415 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
10.0 mm
1,1358 € - 3,5393 € 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.3 kg
Cilindrico
Nord e Sud
10.0 mm
2,4502 € - 2,4502 € Richiedi il lead time qui
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
22.0 mm
4,0082 € - 4,4165 € 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 kg
Cilindrico
Nord e Sud
15.0 mm
5,5371 € - 5,5371 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
20.0 mm
7,2516 € - 13,5032 € Richiedi il lead time qui
2.5 kg
Barra
Nord e Sud
50.0 mm
1,0296 € - 1,1443 € 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
15.0 mm
3,4275 € - 3,457 € 515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 kg
Barra
Nord e Sud
25.0 mm
0,9678 € - 1,2108 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 kg
Cilindrico
Nord
15.0 mm
0,8081 € - 1,0108 € 2348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 kg
Cilindrico
Nord
10.0 mm
2,6938 € - 3,3741 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.2 kg
Cilindrico
Nord
20.0 mm
10,3169 € - 12,9135 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.4 kg
Cilindrico
Nord
20.0 mm
7,6231 € - 9,5532 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 kg
Cilindrico
Nord
25.0 mm
0,8081 € - 1,0108 € 1579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 kg
Rettangolare
Nord e Sud
5.0 mm
28,7013 € - 35,894 € Richiedi il lead time qui
24.8 kg
Rettangolare
Nord e Sud
25.0 mm
32,0477 € - 40,0458 € Richiedi il lead time qui
42.8 kg
Rettangolare
Nord e Sud
12.0 mm
  • di 6
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 6.0 mm 1.7 kg

10389577

Fascia di prezzo
0,4477 € - 0,402 €

Livelli di giacenza
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Dimensioni complessive
    6.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 12.0 mm 1.7 kg

10389614

Fascia di prezzo
1,6879 € - 1,2511 €

Livelli di giacenza
893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Dimensioni complessive
    12.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 8.0 mm 1.7 kg

10389584

Fascia di prezzo
1,0789 € - 0,8428 €

Livelli di giacenza
235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Dimensioni complessive
    8.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 10.0 mm 1.7 kg

10389591

Fascia di prezzo
1,8539 € - 1,5975 €

Livelli di giacenza
858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 10.0 mm 1.7 kg

10389607

Fascia di prezzo
2,2415 € - 1,9295 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 10.0 mm 0.3 kg

10389652

Fascia di prezzo
3,5393 € - 1,1358 €

Livelli di giacenza
880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.3 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
  • Polarità
    Nord e Sud
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 22.0 mm 1.7 kg

10389645

Fascia di prezzo
2,4502 € - 2,4502 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Dimensioni complessive
    22.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 15.0 mm 1.5 kg

10393987

Fascia di prezzo
4,4165 € - 4,0082 €

Livelli di giacenza
136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    15.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.5 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
  • Polarità
    Nord e Sud
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 20.0 mm 1.7 kg

10389638

Fascia di prezzo
5,5371 € - 5,5371 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Dimensioni complessive
    20.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 50.0 mm 2.5 kg

10389676

Fascia di prezzo
13,5032 € - 7,2516 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    50.0 mm
  • Forma
    Barra
  • Forza di trazione
    2.5 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 15.0 mm 1.7 kg

10389621

Fascia di prezzo
1,1443 € - 1,0296 €

Livelli di giacenza
223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Dimensioni complessive
    15.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Fascia di prezzo
3,457 € - 3,4275 €

Livelli di giacenza
515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    25.0 mm
  • Forma
    Barra
  • Forza di trazione
    1.5 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
  • Polarità
    Nord e Sud
Magnete cilindrico Neodimio Nord 15.0 mm 0.8 kg

10191255

Fascia di prezzo
1,2108 € - 0,9678 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    15.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.8 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord 10.0 mm 1.0 kg

10191293

Fascia di prezzo
1,0108 € - 0,8081 €

Livelli di giacenza
2348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.0 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord 20.0 mm 2.2 kg

10191538

Fascia di prezzo
3,3741 € - 2,6938 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    2.0 mm
  • Dimensioni complessive
    20.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    2.2 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Nord 20.0 mm 9.4 kg

10191576

Fascia di prezzo
12,9135 € - 10,3169 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Dimensioni complessive
    20.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    9.4 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Nord 25.0 mm 6.0 kg

10191613

Fascia di prezzo
9,5532 € - 7,6231 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Dimensioni complessive
    25.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    6.0 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete a barra Neodimio Nord e Sud 5.0 mm 1.6 kg

10191330

Fascia di prezzo
1,0108 € - 0,8081 €

Livelli di giacenza
1579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Dimensioni complessive
    5.0 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Forza di trazione
    1.6 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete a barra Neodimio Nord e Sud 25.0 mm 24.8 kg

10191477

Fascia di prezzo
35,894 € - 28,7013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Dimensioni complessive
    25.0 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Forza di trazione
    24.8 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete a barra Neodimio Nord e Sud 12.0 mm 42.8 kg

10191453

Fascia di prezzo
40,0458 € - 32,0477 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    25.4 mm
  • Dimensioni complessive
    12.0 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Forza di trazione
    42.8 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi