Menu Ricerca

Magneti al neodimio

Disponibile

I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni..

Codice Serie: SR2332, SR2335

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
107 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forza di trazione Forma Polarità Dimensioni complessive Acquista
0,5608 € - 0,7017 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.3 kg
Asta
Nord e Sud
3.0 mm
0,489 € - 0,6123 € Richiedi il lead time qui
0.8 kg
Cilindrico
Sud
8.0 mm
2,1279 € - 2,653 € 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.1 kg
Cilindrico
Nord e Sud
14.0 mm
1,6662 € - 2,0862 € Richiedi il lead time qui
2.1 kg
Cilindrico
Sud
10.0 mm
0,7884 € - 0,9862 € 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 kg
Cilindrico
Sud
12.0 mm
5,3613 € - 6,6878 € 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 kg
Asta
Nord e Sud
8.0 mm
0,489 € - 0,6123 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.4 kg
Cilindrico
Sud
8.0 mm
6,2456 € - 7,8208 € 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.5 kg
Cilindrico
Nord e Sud
22.0 mm
3,5086 € - 4,362 € 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.8 kg
Asta
Nord e Sud
10.0 mm
2,8602 € - 3,5788 € 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 kg
Asta
Nord e Sud
5.0 mm
2,3571 € - 2,9532 € Richiedi il lead time qui
5.1 kg
Rettangolare
Nord e Sud
10.0 mm
11,6231 € - 14,5222 € 449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.9 kg
Rettangolare
Nord e Sud
20.0 mm
28,0013 € - 35,0185 € Richiedi il lead time qui
24.8 kg
Rettangolare
Nord e Sud
25.0 mm
0,8913 € - 1,1176 € 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 kg
Rettangolare
Nord e Sud
6.0 mm
3,2647 € - 4,0775 € 305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 kg
Rettangolare
Nord e Sud
10.0 mm
10,6396 € - 13,2788 € Richiedi il lead time qui
4.9 kg
Rettangolare
Nord e Sud
25.0 mm
2,6822 € - 3,346 € 407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.4 kg
Rettangolare
Nord e Sud
10.0 mm
31,266 € - 39,069 € Richiedi il lead time qui
42.8 kg
Rettangolare
Nord e Sud
12.0 mm
2,8602 € - 3,5788 € Richiedi il lead time qui
2.4 kg
Quadrato
Nord
10.0 mm
0,7884 € - 0,9862 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 kg
Cilindrico
Sud
10.0 mm
  • di 6
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 3.0 mm 0.3 kg

10191088

Fascia di prezzo
0,7017 € - 0,5608 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    3.0 mm
  • Forma
    Asta
  • Forza di trazione
    0.3 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Sud 8.0 mm 0.8 kg

10191286

Fascia di prezzo
0,6123 € - 0,489 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    8.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.8 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 14.0 mm 3.1 kg

10190890

Fascia di prezzo
2,653 € - 2,1279 €

Livelli di giacenza
99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Dimensioni complessive
    14.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    3.1 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Sud 10.0 mm 2.1 kg

10191507

Fascia di prezzo
2,0862 € - 1,6662 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    2.1 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Sud 12.0 mm 0.7 kg

10191248

Fascia di prezzo
0,9862 € - 0,7884 €

Livelli di giacenza
122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    12.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.7 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 8.0 mm 2.8 kg

10191163

Fascia di prezzo
6,6878 € - 5,3613 €

Livelli di giacenza
108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    8.0 mm
  • Forma
    Asta
  • Forza di trazione
    2.8 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Sud 8.0 mm 0.4 kg

10191200

Fascia di prezzo
0,6123 € - 0,489 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    8.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.4 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 22.0 mm 8.5 kg

10191002

Fascia di prezzo
7,8208 € - 6,2456 €

Livelli di giacenza
62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Dimensioni complessive
    22.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    8.5 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 10.0 mm 3.8 kg

10191040

Fascia di prezzo
4,362 € - 3,5086 €

Livelli di giacenza
165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Asta
  • Forza di trazione
    3.8 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 5.0 mm 1.0 kg

10191125

Fascia di prezzo
3,5788 € - 2,8602 €

Livelli di giacenza
530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    5.0 mm
  • Forma
    Asta
  • Forza di trazione
    1.0 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete a barra Neodimio Nord e Sud 10.0 mm 5.1 kg

10191392

Fascia di prezzo
2,9532 € - 2,3571 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Forza di trazione
    5.1 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete a barra Neodimio Nord e Sud 20.0 mm 19.9 kg

10191439

Fascia di prezzo
14,5222 € - 11,6231 €

Livelli di giacenza
449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Dimensioni complessive
    20.0 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Forza di trazione
    19.9 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete a barra Neodimio Nord e Sud 25.0 mm 24.8 kg

10191477

Fascia di prezzo
35,0185 € - 28,0013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Dimensioni complessive
    25.0 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Forza di trazione
    24.8 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete a barra Neodimio Nord e Sud 6.0 mm 1.2 kg

10191385

Fascia di prezzo
1,1176 € - 0,8913 €

Livelli di giacenza
118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    1.5 mm
  • Dimensioni complessive
    6.0 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Forza di trazione
    1.2 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete a barra Neodimio Nord e Sud 10.0 mm 5.5 kg

10191422

Fascia di prezzo
4,0775 € - 3,2647 €

Livelli di giacenza
305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Forza di trazione
    5.5 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete a barra Neodimio Nord e Sud 25.0 mm 4.9 kg

10191460

Fascia di prezzo
13,2788 € - 10,6396 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    2.0 mm
  • Dimensioni complessive
    25.0 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Forza di trazione
    4.9 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete a barra Neodimio Nord e Sud 10.0 mm 3.4 kg

10191415

Fascia di prezzo
3,346 € - 2,6822 €

Livelli di giacenza
407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Forza di trazione
    3.4 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete a barra Neodimio Nord e Sud 12.0 mm 42.8 kg

10191453

Fascia di prezzo
39,069 € - 31,266 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    25.4 mm
  • Dimensioni complessive
    12.0 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Forza di trazione
    42.8 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete a barra Neodimio Nord 10.0 mm 2.4 kg

10191514

Fascia di prezzo
3,5788 € - 2,8602 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Quadrato
  • Forza di trazione
    2.4 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Sud 10.0 mm 1.0 kg

10191309

Fascia di prezzo
0,9862 € - 0,7884 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.0 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio