Menu Ricerca

Magnete cilindrico Neodimio Nord 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

Codice articolo Essentra :

10340202

Codice articolo precedente:

1337667

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 6.0 mm
Dimensioni complessive 22.0 mm
Forma Cilindrico
Forza di trazione 13.0 kg
Rivestimento Verniciato a polvere nera
Materiale magnete Neodimio
Polarità Nord
Codice doganale 8505119099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci