I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni..
Codice Serie: SR2332, SR2335
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forza di trazione | Forma | Polarità | Dimensioni complessive | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5608 € - 0,7017 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.3 kg
0.3 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
| 0,489 € - 0,6123 € | Richiedi il lead time qui |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 2,1279 € - 2,653 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.1 kg
3.1 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
14.0 mm
14.0 mm
|
||
| 1,6662 € - 2,0862 € | Richiedi il lead time qui |
2.1 kg
2.1 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,7884 € - 0,9862 € | 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.7 kg
0.7 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 5,3613 € - 6,6878 € | 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.8 kg
2.8 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 0,489 € - 0,6123 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.4 kg
0.4 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 6,2456 € - 7,8208 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5 kg
8.5 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 3,5086 € - 4,362 € | 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.8 kg
3.8 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 2,8602 € - 3,5788 € | 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 kg
1.0 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 2,3571 € - 2,9532 € | Richiedi il lead time qui |
5.1 kg
5.1 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 11,6231 € - 14,5222 € | 449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.9 kg
19.9 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 28,0013 € - 35,0185 € | Richiedi il lead time qui |
24.8 kg
24.8 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 0,8913 € - 1,1176 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.2 kg
1.2 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 3,2647 € - 4,0775 € | 305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5 kg
5.5 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 10,6396 € - 13,2788 € | Richiedi il lead time qui |
4.9 kg
4.9 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 2,6822 € - 3,346 € | 407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.4 kg
3.4 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 31,266 € - 39,069 € | Richiedi il lead time qui |
42.8 kg
42.8 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 2,8602 € - 3,5788 € | Richiedi il lead time qui |
2.4 kg
2.4 kg
|
Quadrato
|
Nord
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 0,7884 € - 0,9862 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 kg
1.0 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare