Menu Ricerca

Magneti al neodimio

Disponibile

I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni..

Codice Serie: SR2332, SR2335

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
107 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forza di trazione Forma Polarità Dimensioni complessive Acquista
0,8222 € - 1,0526 € 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
8.0 mm
1,8825 € - 2,1869 € 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
10.0 mm
1,5585 € - 1,8087 € 858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
10.0 mm
0,3922 € - 0,4367 € 597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
6.0 mm
1,2206 € - 1,6467 € 893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
12.0 mm
1,1081 € - 3,453 € 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.3 kg
Cilindrico
Nord e Sud
10.0 mm
1,0045 € - 1,1164 € 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
15.0 mm
3,3439 € - 3,3726 € 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 kg
Barra
Nord e Sud
25.0 mm
2,3904 € - 2,3904 € Richiedi il lead time qui
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
22.0 mm
3,9104 € - 4,3088 € 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 kg
Cilindrico
Nord e Sud
15.0 mm
5,402 € - 5,402 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
20.0 mm
7,0747 € - 13,1738 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 kg
Barra
Nord e Sud
50.0 mm
0,8913 € - 1,1176 € 2286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 kg
Cilindrico
Nord e Sud
10.0 mm
0,7518 € - 0,9401 € 1110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 kg
Cilindrico
Nord e Sud
12.0 mm
0,489 € - 0,6123 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.4 kg
Cilindrico
Sud
8.0 mm
3,1428 € - 3,9556 € Richiedi il lead time qui
1.1 kg
Asta
Nord e Sud
5.0 mm
0,7884 € - 0,9862 € 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 kg
Cilindrico
Sud
12.0 mm
0,508 € - 0,6353 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.3 kg
Cilindrico
Nord
6.0 mm
2,6822 € - 3,346 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 kg
Cilindrico
Nord e Sud
20.0 mm
3,5086 € - 4,362 € 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.8 kg
Asta
Nord e Sud
10.0 mm
  • di 6
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 8.0 mm 1.7 kg

10389584

Fascia di prezzo
1,0526 € - 0,8222 €

Livelli di giacenza
235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Dimensioni complessive
    8.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 10.0 mm 1.7 kg

10389607

Fascia di prezzo
2,1869 € - 1,8825 €

Livelli di giacenza
131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 10.0 mm 1.7 kg

10389591

Fascia di prezzo
1,8087 € - 1,5585 €

Livelli di giacenza
858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 6.0 mm 1.7 kg

10389577

Fascia di prezzo
0,4367 € - 0,3922 €

Livelli di giacenza
597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Dimensioni complessive
    6.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 12.0 mm 1.7 kg

10389614

Fascia di prezzo
1,6467 € - 1,2206 €

Livelli di giacenza
893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Dimensioni complessive
    12.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 10.0 mm 0.3 kg

10389652

Fascia di prezzo
3,453 € - 1,1081 €

Livelli di giacenza
480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.3 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
  • Polarità
    Nord e Sud
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 15.0 mm 1.7 kg

10389621

Fascia di prezzo
1,1164 € - 1,0045 €

Livelli di giacenza
248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Dimensioni complessive
    15.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Fascia di prezzo
3,3726 € - 3,3439 €

Livelli di giacenza
290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    25.0 mm
  • Forma
    Barra
  • Forza di trazione
    1.5 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
  • Polarità
    Nord e Sud
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 22.0 mm 1.7 kg

10389645

Fascia di prezzo
2,3904 € - 2,3904 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Dimensioni complessive
    22.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 15.0 mm 1.5 kg

10393987

Fascia di prezzo
4,3088 € - 3,9104 €

Livelli di giacenza
280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    15.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.5 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
  • Polarità
    Nord e Sud
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 20.0 mm 1.7 kg

10389638

Fascia di prezzo
5,402 € - 5,402 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Dimensioni complessive
    20.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 50.0 mm 2.5 kg

10389676

Fascia di prezzo
13,1738 € - 7,0747 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    50.0 mm
  • Forma
    Barra
  • Forza di trazione
    2.5 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 10.0 mm 1.6 kg

10190852

Fascia di prezzo
1,1176 € - 0,8913 €

Livelli di giacenza
2286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.6 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 12.0 mm 1.3 kg

10190883

Fascia di prezzo
0,9401 € - 0,7518 €

Livelli di giacenza
1110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    2.0 mm
  • Dimensioni complessive
    12.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.3 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Sud 8.0 mm 0.4 kg

10191200

Fascia di prezzo
0,6123 € - 0,489 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    8.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.4 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 5.0 mm 1.1 kg

10191132

Fascia di prezzo
3,9556 € - 3,1428 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    5.0 mm
  • Forma
    Asta
  • Forza di trazione
    1.1 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Sud 12.0 mm 0.7 kg

10191248

Fascia di prezzo
0,9862 € - 0,7884 €

Livelli di giacenza
122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    12.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.7 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord 6.0 mm 0.3 kg

10191170

Fascia di prezzo
0,6353 € - 0,508 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    6.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.3 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 20.0 mm 3.6 kg

10190975

Fascia di prezzo
3,346 € - 2,6822 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Dimensioni complessive
    20.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    3.6 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 10.0 mm 3.8 kg

10191040

Fascia di prezzo
4,362 € - 3,5086 €

Livelli di giacenza
165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Asta
  • Forza di trazione
    3.8 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio