Le leve di serraggio maschio con impugnatura a goccia sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura a goccia permette un pratico posizionamento strategico per una leva ottimale, consentendo anche un risparmio di spazio e evitando un inutile ingombro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Altezza totale | Raggio maniglia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0261 € - 3,8137 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0633 € - 3,7584 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,2246 € - 3,7584 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,0633 € - 3,7584 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,5511 € - 4,4078 € | 178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | 554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,2246 € - 3,8137 € | 394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | 582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,5511 € - 4,4078 € | 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | 580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,2246 € - 3,7584 € | 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,9984 € - 3,7584 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,1601 € - 3,8137 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,871 € - 13,1773 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
|
||
| 11,0098 € - 12,2155 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare