10190289
1219266
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 3,8137 € |
| 50 - 99 | 3,6064 € |
| 100 - 199 | 3,4129 € |
| 200 + | 3,0261 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore del pulsante | Arancione |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Tecnopolimero caricato con fibra di vetro |
| Materiale filettatura | Acciaio |
| Altezza base | 29.5 mm |
| Altezza base | 1.161 in |
| Diametro maniglia | 0.61 in |
| Diametro maniglia | 15.5 mm |
| Lunghezza maniglia | 2.047 in |
| Lunghezza maniglia | 52.0 mm |
| Raggio maniglia | 1.732 in |
| Raggio maniglia | 44.0 mm |
| Altezza totale | 1.28 in |
| Altezza totale | 32.5 mm |
| Lunghezza filetto | 0.787 in |
| Lunghezza filetto | 20.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M6 |
| Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare