Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le leve del cambio con pomello conico e i relativi alberi sono realizzati in acciaio e rifiniti mediante brunitura. Il pomello conico è realizzato in plastica nera con un inserto in ottone per una presa facile e una finitura piacevole su applicazioni con cambio e comando ingranaggi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro albero | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Materiale albero | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Acciaio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
5.472 in
139.0 mm
|
Acciaio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
8.504 in
216.0 mm
|
Acciaio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.504 in
89.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Acciaio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Acciaio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Acciaio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.504 in
89.0 mm
|
Acciaio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
8.504 in
216.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Acciaio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Acciaio
|
|||
| 11,3801 € - 15,1469 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.492 in
114.1 mm
|
Acciaio
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Acciaio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare