Menu Ricerca

Leva del cambio 141.0 mm M12 14.0 mm Acciaio inossidabile

Long Tapered Knob Gear Lever has a 14.0 mm diameter stainless steel shaft with M12 threads for use on machinery or similar applications.
Codice articolo Essentra :

10498880

Codice articolo precedente:

1504441

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 141.0 mm
Diametro albero 14.0 mm
Dimensioni filettatura M12
Materiale albero Acciaio inossidabile
Lunghezza manopola 80.0 mm
Stile maniglia Manopola cilindrica
Codice doganale 8487905990

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci