10635957
WGL-105
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 15,1469 € |
| 5 - 9 | 13,7699 € |
| 10 - 19 | 12,5181 € |
| 20 + | 11,3801 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza totale | 4.492 in |
|---|---|
| Lunghezza totale | 114.1 mm |
| Diametro albero | 12.0 mm |
| Diametro albero | 0.472 in |
| Dimensioni filettatura | M10 x 1.5 |
| Materiale albero | Acciaio |
| Lunghezza manopola | 1.811 in |
| Lunghezza manopola | 46.0 mm |
| Larghezza manopola | 1.181 in |
| Larghezza manopola | 30.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.551 in |
| Lunghezza filetto | 14.0 mm |
| Colore | Nero |
| Stile maniglia | Manopola conica |
| Materiale inserto | Ottone |
| Materiale manopola | Plastica |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare