Gli inserti per tubi rotondi vengono sono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | h1 | Spessore massimo parete | D | Minimum Wall Thickness | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0839 € - 0,0932 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0861 € - 0,0957 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0215 € - 0,0335 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,46 € - 1,6222 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2467 € - 0,2741 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,272 € - 0,3022 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 3,3365 € - 3,7072 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0426 € - 0,0663 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0598 € - 0,0931 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,069 € - 0,0767 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0952 € - 0,1058 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0946 € - 0,1472 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1196 € - 0,1329 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2202 € - 0,2446 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0307 € - 0,0478 € | 16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,033 € - 0,0514 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0188 € - 0,0293 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9684 € - 1,076 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,9705 € - 1,0784 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,9694 € - 1,508 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare