Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti per tubi rotondi vengono sono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | h1 | Spessore massimo parete | D | Minimum Wall Thickness | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,019 € - 0,0296 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9438 € - 1,0487 € | 1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,106 € - 1,2289 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0198 € - 0,0308 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0525 € - 0,0817 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0576 € - 0,0897 € | 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,058 € - 0,0902 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0612 € - 0,0681 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0862 € - 0,0958 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0205 € - 0,0319 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,1538 € - 1,2821 € | 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0281 € - 0,0437 € | 55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1011 € - 0,1124 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1205 € - 0,1339 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1251 € - 0,1391 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,151 € - 0,1678 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2834 € - 0,3149 € | Richiedi il lead time qui |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,441 € - 0,49 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0279 € - 0,0434 € | 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9478 € - 1,0532 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm