Menu Ricerca

Inserti rotondi per tubi - Multiuso PCR

Disponibile

Gli inserti per tubi rotondi vengono sono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
70 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h h1 Spessore massimo parete D Minimum Wall Thickness Acquista
0,2148 € - 0,2387 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
1,1538 € - 1,2821 € 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
0,0388 € - 0,0432 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,0629 € - 0,0978 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,1211 € - 0,1884 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
0,3417 € - 0,5315 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
0,0674 € - 0,0749 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
0,0929 € - 0,1033 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
5.0 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,0923 € - 0,1436 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
0,1218 € - 0,1895 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,1088 € - 0,1209 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
0,1276 € - 0,1418 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
0,1251 € - 0,1391 € Richiedi il lead time qui
18.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
0,151 € - 0,1678 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,1167 € - 0,1297 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,9486 € - 1,0541 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
0,0198 € - 0,0308 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
0,0205 € - 0,0319 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
0,9623 € - 1,0693 € 1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
0,0183 € - 0,0286 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
  • di 4
Inserto rotondo per tubi 65.0 mm Nero LDPE - PCR

20753702

Fascia di prezzo
0,2387 € - 0,2148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 140.0 mm Nero LDPE - PCR

20753283

Fascia di prezzo
1,2821 € - 1,1538 €

Livelli di giacenza
920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 30.0 mm Nero LDPE - PCR

20753450

Fascia di prezzo
0,0432 € - 0,0388 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 35.0 mm Nero LDPE - PCR

20753504

Fascia di prezzo
0,0978 € - 0,0629 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 44.5 mm Nero LDPE - PCR

20753566

Fascia di prezzo
0,1884 € - 0,1211 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 85.0 mm Nero LDPE - PCR

20753771

Fascia di prezzo
0,5315 € - 0,3417 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 40.0 mm Nero LDPE - PCR

20753528

Fascia di prezzo
0,0749 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 48.0 mm Nero LDPE - PCR

20753597

Fascia di prezzo
0,1033 € - 0,0929 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Inserto rotondo per tubi 45.0 mm Nero LDPE - PCR

20753580

Fascia di prezzo
0,1436 € - 0,0923 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 45.0 mm Nero LDPE - PCR

20753573

Fascia di prezzo
0,1895 € - 0,1218 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 50.8 mm Nero LDPE - PCR

20753627

Fascia di prezzo
0,1209 € - 0,1088 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 55.0 mm Nero LDPE - PCR

20753658

Fascia di prezzo
0,1418 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 60.0 mm Nero LDPE - PCR

20753672

Fascia di prezzo
0,1391 € - 0,1251 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 60.0 mm Nero LDPE - PCR

20753689

Fascia di prezzo
0,1678 € - 0,151 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 50.0 mm Nero LDPE - PCR

20753634

Fascia di prezzo
0,1297 € - 0,1167 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 110.0 mm Nero LDPE - PCR

20753184

Fascia di prezzo
1,0541 € - 0,9486 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 13.0 mm Nero LDPE - PCR

20753245

Fascia di prezzo
0,0308 € - 0,0198 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    4.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 15.0 mm Nero LDPE - PCR

20753290

Fascia di prezzo
0,0319 € - 0,0205 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 120.0 mm Nero LDPE - PCR

20753214

Fascia di prezzo
1,0693 € - 0,9623 €

Livelli di giacenza
1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 10.0 mm Nero LDPE - PCR

20753122

Fascia di prezzo
0,0286 € - 0,0183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm