Menu Ricerca

Inserti rotondi per tubi - Multiuso PCR

Disponibile

Gli inserti per tubi rotondi vengono sono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
70 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h h1 Spessore massimo parete D Minimum Wall Thickness Acquista
0,0538 € - 0,0838 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
0,0591 € - 0,0919 € 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
0,0594 € - 0,0925 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
0,0628 € - 0,0698 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
0,0883 € - 0,0981 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
0,1036 € - 0,1152 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
0,1235 € - 0,1372 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
0,1283 € - 0,1425 € Richiedi il lead time qui
18.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
0,1547 € - 0,1719 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,2904 € - 0,3227 € Richiedi il lead time qui
21.5 mm
6.0 mm
6.0 mm
76.0 mm
3.5 mm
0,452 € - 0,5022 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
0,0188 € - 0,0293 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,2202 € - 0,2446 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
0,0288 € - 0,0448 € 55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
1,1827 € - 1,3141 € 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
0,2594 € - 0,2882 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
0,1196 € - 0,1329 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,4011 € - 0,4456 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
0,3502 € - 0,5448 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
0,9724 € - 1,0804 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
  • di 4
Inserto rotondo per tubi 23.0 mm Nero LDPE - PCR

20753412

Fascia di prezzo
0,0838 € - 0,0538 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 30.0 mm Nero LDPE - PCR

20753467

Fascia di prezzo
0,0919 € - 0,0591 €

Livelli di giacenza
2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 32.0 mm Nero LDPE - PCR

20753481

Fascia di prezzo
0,0925 € - 0,0594 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 34.0 mm Nero LDPE - PCR

20753498

Fascia di prezzo
0,0698 € - 0,0628 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 43.0 mm Nero LDPE - PCR

20753559

Fascia di prezzo
0,0981 € - 0,0883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 50.0 mm Nero LDPE - PCR

20753610

Fascia di prezzo
0,1152 € - 0,1036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 57.2 mm Nero LDPE - PCR

20753665

Fascia di prezzo
0,1372 € - 0,1235 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 60.0 mm Nero LDPE - PCR

20753672

Fascia di prezzo
0,1425 € - 0,1283 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 60.0 mm Nero LDPE - PCR

20753689

Fascia di prezzo
0,1719 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 76.0 mm Nero LDPE - PCR

20753757

Fascia di prezzo
0,3227 € - 0,2904 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Inserto rotondo per tubi 88.9 mm Nero LDPE - PCR

20753795

Fascia di prezzo
0,5022 € - 0,452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 10.0 mm Nero LDPE - PCR

20753122

Fascia di prezzo
0,0293 € - 0,0188 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 65.0 mm Nero LDPE - PCR

20753702

Fascia di prezzo
0,2446 € - 0,2202 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 19.0 mm Nero LDPE - PCR

20753368

Fascia di prezzo
0,0448 € - 0,0288 €

Livelli di giacenza
55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 140.0 mm Nero LDPE - PCR

20753283

Fascia di prezzo
1,3141 € - 1,1827 €

Livelli di giacenza
920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 75.0 mm Nero LDPE - PCR

20753726

Fascia di prezzo
0,2882 € - 0,2594 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 50.0 mm Nero LDPE - PCR

20753634

Fascia di prezzo
0,1329 € - 0,1196 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 88.9 mm Nero LDPE - PCR

20753788

Fascia di prezzo
0,4456 € - 0,4011 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 85.0 mm Nero LDPE - PCR

20753771

Fascia di prezzo
0,5448 € - 0,3502 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 110.0 mm Nero LDPE - PCR

20753184

Fascia di prezzo
1,0804 € - 0,9724 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm