Menu Ricerca

Inserti rotondi per tubi - Multiuso PCR

Disponibile

Gli inserti per tubi rotondi vengono sono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
70 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h h1 Spessore massimo parete D Minimum Wall Thickness Acquista
0,2654 € - 0,2949 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
0,1276 € - 0,1418 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
0,1782 € - 0,198 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
0,1205 € - 0,1339 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
0,7271 € - 1,131 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
0,1251 € - 0,1391 € Richiedi il lead time qui
18.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
0,2572 € - 0,4001 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
0,151 € - 0,1678 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,2834 € - 0,3149 € Richiedi il lead time qui
21.5 mm
6.0 mm
6.0 mm
76.0 mm
3.5 mm
0,0634 € - 0,0705 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
0,441 € - 0,49 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
0,9448 € - 1,0498 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
0,0584 € - 0,0908 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
0,0674 € - 0,0749 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
0,9438 € - 1,0487 € 1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
0,0929 € - 0,1033 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
5.0 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,0416 € - 0,0647 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,0923 € - 0,1436 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
0,019 € - 0,0296 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,9623 € - 1,0693 € 1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
  • di 4
Inserto rotondo per tubi 75.0 mm Nero LDPE - PCR

20753733

Fascia di prezzo
0,2949 € - 0,2654 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 55.0 mm Nero LDPE - PCR

20753658

Fascia di prezzo
0,1418 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 63.5 mm Nero LDPE - PCR

20753696

Fascia di prezzo
0,198 € - 0,1782 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 57.2 mm Nero LDPE - PCR

20753665

Fascia di prezzo
0,1339 € - 0,1205 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 95.0 mm Nero LDPE - PCR

20753818

Fascia di prezzo
1,131 € - 0,7271 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 60.0 mm Nero LDPE - PCR

20753672

Fascia di prezzo
0,1391 € - 0,1251 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rotondo per tubi 27.0 mm Nero LDPE - PCR

20753436

Fascia di prezzo
0,4001 € - 0,2572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 60.0 mm Nero LDPE - PCR

20753689

Fascia di prezzo
0,1678 € - 0,151 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 76.0 mm Nero LDPE - PCR

20753757

Fascia di prezzo
0,3149 € - 0,2834 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Inserto rotondo per tubi 38.0 mm Nero LDPE - PCR

20753511

Fascia di prezzo
0,0705 € - 0,0634 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 88.9 mm Nero LDPE - PCR

20753795

Fascia di prezzo
0,49 € - 0,441 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 101.6 mm Nero LDPE - PCR

20753146

Fascia di prezzo
1,0498 € - 0,9448 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 32.0 mm Nero LDPE - PCR

20753474

Fascia di prezzo
0,0908 € - 0,0584 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 40.0 mm Nero LDPE - PCR

20753528

Fascia di prezzo
0,0749 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 100.0 mm Nero LDPE - PCR

20753139

Fascia di prezzo
1,0487 € - 0,9438 €

Livelli di giacenza
1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 48.0 mm Nero LDPE - PCR

20753597

Fascia di prezzo
0,1033 € - 0,0929 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Inserto rotondo per tubi 28.0 mm Nero LDPE - PCR

20753443

Fascia di prezzo
0,0647 € - 0,0416 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 45.0 mm Nero LDPE - PCR

20753580

Fascia di prezzo
0,1436 € - 0,0923 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 12.0 mm Nero LDPE - PCR

20753207

Fascia di prezzo
0,0296 € - 0,019 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 120.0 mm Nero LDPE - PCR

20753214

Fascia di prezzo
1,0693 € - 0,9623 €

Livelli di giacenza
1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000