Gli inserti e i piedini scorrevoli rotondi conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste rotondi. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
È disponibile una selezione di tipi e stili diversi:
Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
Materiale: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Arancione, Giallo, Rosso, Marrone, Blu, Verde, Grigio medio Codice Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | H | h | Materiale | Spessore massimo parete | Minimum Wall Thickness | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1912 € - 0,4312 € | 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.673 in
42.5 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
PE
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,8172 € - 1,8202 € | Richiedi il lead time qui |
3.189 in
81.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,4688 € - 0,6721 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
PE
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,049 € - 0,1088 € | 23729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 0,1784 € - 0,2908 € | Richiedi il lead time qui |
1.299 in
33.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1055 € - 0,1173 € | 21233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,1501 € - 0,256 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.213 in
30.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,9556 € - 1,6913 € | Richiedi il lead time qui |
2.165 in
55.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,4461 € - 0,7971 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.394 in
60.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,5665 € - 0,7346 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
|
PE
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1004 € - 0,1924 € | 7800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,2492 € - 0,5591 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.917 in
48.7 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
PE
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1266 € - 0,3003 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.398 in
35.5 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,045 € - 0,0832 € | 1491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
PE
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 0,32 € - 0,6365 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.988 in
50.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,0677 € - 0,16 € | 9442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 0,1066 € - 0,24 € | 7610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,1795 € - 0,3324 € | 16424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
| 0,3005 € - 0,3339 € | 1384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
| 0,0352 € - 0,0849 € | 37850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare