Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 60.8 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Nero

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10377376

Codice articolo precedente:

461389

400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
40 - 399 0,7776 €
400 - 3999 0,4587 €
4000 + 0,4352 €
Confezione standard: 400

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

31,10 €

40 x 0,7776 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 60.8 mm
H 16.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 2.5 mm
Colore Nero
Finitura Ruvido
Materiale PE
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci