Menu Ricerca

N/A - 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in LDPE ; Nero

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi. Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: 466576
Codice articolo Essentra :

10215050

Codice articolo precedente:

1351002

21233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2500 - 12499 0,1173 €
12500 + 0,1055 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 2500

Totale ordine:

293,25 €

2500 x 0,1173 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 35.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 3.0 mm
Colore Nero
Finitura Ruvido
Materiale LDPE
Tipo 2
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 1351002 sostituisce:

Inserto rotondo per tubi 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Nero
Codice articolo Essentra : 10412312
Codice articolo precedente: 466576

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci