Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm PE Grigio

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10183601

Codice articolo precedente:

085043062003

617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 0,8008 €
250 - 999 0,4829 €
1000 + 0,3622 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

40,04 €

50 x 0,8008 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 43.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Spessore massimo parete 2.5 mm
Colore Grigio
Finitura Ruvido
Materiale PE
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci