Menu Ricerca

Inserti per tubi rotondi

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli rotondi conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste rotondi. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

È disponibile una selezione di tipi e stili diversi:

  • Gli inserti rotondi leggeri sono semplici da assemblare e hanno una finitura di alta qualità. La gamma imperiale ha un gambo liscio, mentre la gamma metrica ha un gambo a lamelle.
  • Gli inserti delle estremità del tubo in polietilene a bassa densità sono zigrinati per un'aderenza perfetta e per proteggere i bordi taglienti del tubo.
  • Gli inserti rotondi standard sono scanalati per facilitare l'installazione, per una vestibilità sicura e per nascondere gli spigoli vivi.
  • Gli inserti rotondi a cupola offrono un bel tocco finale agli articoli tubolari di alta qualità.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
  • Forniscono un aspetto rifinito e una protezione all'estremità di tubi, pali o aste.
  • Gli inserti a pressione possono essere sia con lamelle per la massima aderenza, sia a gambo liscio per una facile applicazione.
  • Utilizzati in diverse applicazioni tra cui arredamento, edilizia, automotive e industria.
Materiale: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Arancione, Giallo, Rosso, Marrone, Blu, Verde, Grigio medio Codice Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
549 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D H h Materiale Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Tipo Acquista
0,1897 € - 0,4418 € 476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.6 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0485 € - 0,132 € 73569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,0948 € - 0,1998 € 3152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
12.4 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0714 € - 0,082 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,2478 € - 0,5799 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2.0 mm
1
0,0661 € - 0,1394 € 4330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,6387 € - 1,4871 € 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0921 € - 0,1936 € 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
10.0 mm
1
0,2227 € - 0,4678 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1912 € - 0,3241 € 5662 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2.0 mm
1
0,1912 € - 0,3093 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2.0 mm
1
0,4798 € - 1,0106 € 1842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,0478 € - 0,1007 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
0.8 mm
0,0389 € - 0,082 € 111512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
0.8 mm
0,0875 € - 0,1845 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0661 € - 0,1394 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
11.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,0565 € - 0,1394 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0493 € - 0,1042 € 23700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
0.8 mm
0,1339 € - 0,2818 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0948 € - 0,1998 € 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
  • di 28
Inserto rotondo per tubi 47.6 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Bianco

10080085

Fascia di prezzo
0,4418 € - 0,1897 €

Livelli di giacenza
476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Bianco
Round Tube Insert 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080450

Fascia di prezzo
0,132 € - 0,0485 €

Livelli di giacenza
73569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Grigio medio
Inserto rotondo per tubi 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Bianco

10076019

Fascia di prezzo
0,1998 € - 0,0948 €

Livelli di giacenza
3152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 13.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Bianco

10075708

Fascia di prezzo
0,082 € - 0,0714 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Bianco
Piedino scorrevole rotondo 32.0 mm 2.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grigio

10121801

Fascia di prezzo
0,5799 € - 0,2478 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Bianco

10075968

Fascia di prezzo
0,1394 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
4330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Bianco
Piedino scorrevole rotondo 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grigio

10121672

Fascia di prezzo
1,4871 € - 0,6387 €

Livelli di giacenza
225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio
Piedino scorrevole rotondo 10.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Nero

10127674

Fascia di prezzo
0,1936 € - 0,0921 €

Livelli di giacenza
3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    10.0 mm
  • Spessore massimo parete
    12.0 mm
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 50.8 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Bianco

10076064

Fascia di prezzo
0,4678 € - 0,2227 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Bianco
Piedino scorrevole rotondo 32.0 mm 2.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Bianco

10121788

Fascia di prezzo
0,3241 € - 0,1912 €

Livelli di giacenza
5662 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Bianco
Piedino scorrevole rotondo 32.0 mm 2.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grigio

10121825

Fascia di prezzo
0,3093 € - 0,1912 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Nero

10075371

Fascia di prezzo
1,0106 € - 0,4798 €

Livelli di giacenza
1842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE Nero

10075418

Fascia di prezzo
0,1007 € - 0,0478 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Nero

10075388

Fascia di prezzo
0,082 € - 0,0389 €

Livelli di giacenza
111512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 28.5 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Nero

10075265

Fascia di prezzo
0,1845 € - 0,0875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Nero

10075470

Fascia di prezzo
0,1394 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Nero

10075227

Fascia di prezzo
0,1394 € - 0,0565 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE Nero

10075425

Fascia di prezzo
0,1042 € - 0,0493 €

Livelli di giacenza
23700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Nero

10075296

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,1339 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Nero

10075272

Fascia di prezzo
0,1998 € - 0,0948 €

Livelli di giacenza
2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Nero