Menu Ricerca

Piedino scorrevole rotondo 10.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Nero

Round Inserts offer easy assembly and a high quality finish to a variety of tubular products.
Codice articolo Essentra :

10127674

Codice articolo precedente:

199292

3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1936 €
5000 + 0,0921 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

96,80 €

500 x 0,1936 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 22.2 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 10.0 mm
Spessore massimo parete 12.0 mm
Colore Nero
Finitura Ruvido
Materiale LDPE - PIR
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci