Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Bianco

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10183670

Codice articolo precedente:

085055060303

179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,6913 €
250 - 999 1,1853 €
1000 + 0,9556 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

84,57 €

50 x 1,6913 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 55.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 3.0 mm
Colore Bianco
Finitura Ruvido
Materiale PE
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci