Menu Ricerca

Inserti per tubi rotondi

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli rotondi conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste rotondi. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

È disponibile una selezione di tipi e stili diversi:

  • Gli inserti rotondi leggeri sono semplici da assemblare e hanno una finitura di alta qualità. La gamma imperiale ha un gambo liscio, mentre la gamma metrica ha un gambo a lamelle.
  • Gli inserti delle estremità del tubo in polietilene a bassa densità sono zigrinati per un'aderenza perfetta e per proteggere i bordi taglienti del tubo.
  • Gli inserti rotondi standard sono scanalati per facilitare l'installazione, per una vestibilità sicura e per nascondere gli spigoli vivi.
  • Gli inserti rotondi a cupola offrono un bel tocco finale agli articoli tubolari di alta qualità.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
  • Forniscono un aspetto rifinito e una protezione all'estremità di tubi, pali o aste.
  • Gli inserti a pressione possono essere sia con lamelle per la massima aderenza, sia a gambo liscio per una facile applicazione.
  • Utilizzati in diverse applicazioni tra cui arredamento, edilizia, automotive e industria.
Materiale: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Arancione, Giallo, Rosso, Marrone, Blu, Verde, Grigio medio Codice Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
549 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D H h Materiale Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Tipo Acquista
0,4475 € - 1,3235 € Richiedi il lead time qui
76.2 mm
22.0 mm
PE
14.0 mm
8.0 mm
1
0,4798 € - 1,2128 € Richiedi il lead time qui
76.2 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,107 € - 0,2712 € 2683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0681 € - 0,1725 € 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0532 € - 0,1582 € 4680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0945 € - 0,1602 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0936 € - 0,1058 € 340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0548 € - 0,1231 € 7686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1368 € - 0,4045 € Richiedi il lead time qui
37.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,4475 € - 1,3235 € 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,4334 € - 0,9101 € Richiedi il lead time qui
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,077 € - 0,2281 € 5030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
12.0 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1.0 mm
1
0,0391 € - 0,1505 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,3707 € - 0,7785 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,4475 € - 1,3235 € Richiedi il lead time qui
75.0 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,5353 € - 1,4098 € Richiedi il lead time qui
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,4359 € - 1,3023 € Richiedi il lead time qui
47.6 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,8415 € - 1,2128 € 1529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,6316 € - 1,3532 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,3135 € - 0,3176 € 2020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
  • di 28
Inserto rotondo per tubi 76.2 mm 8.0 mm 14.0 mm PE Grigio

10121238

Fascia di prezzo
1,3235 € - 0,4475 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    8.0 mm
  • Spessore massimo parete
    14.0 mm
  • Colore
    Grigio
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076477

Fascia di prezzo
1,2128 € - 0,4798 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Colore
    Grigio
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076422

Fascia di prezzo
0,2712 € - 0,107 €

Livelli di giacenza
2683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076538

Fascia di prezzo
0,1725 € - 0,0681 €

Livelli di giacenza
9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Bianco

10079843

Fascia di prezzo
0,1582 € - 0,0532 €

Livelli di giacenza
4680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Bianco
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076880

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,0945 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Grigio
Round Tube Insert 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076873

Fascia di prezzo
0,1058 € - 0,0936 €

Livelli di giacenza
340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Grigio
Round Tube Insert 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080306

Fascia di prezzo
0,1231 € - 0,0548 €

Livelli di giacenza
7686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grigio

10121306

Fascia di prezzo
0,4045 € - 0,1368 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Grigio

10121290

Fascia di prezzo
1,3235 € - 0,4475 €

Livelli di giacenza
125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Bianco

10121580

Fascia di prezzo
0,9101 € - 0,4334 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Bianco
Round Tube Insert 28.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grey PE

10076958

Fascia di prezzo
0,2281 € - 0,077 €

Livelli di giacenza
5030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Colore
    Grigio
Round Tube Insert 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080313

Fascia di prezzo
0,1505 € - 0,0391 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Grigio
Round Tube Insert 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080344

Fascia di prezzo
0,7785 € - 0,3707 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Grigio

10121337

Fascia di prezzo
1,3235 € - 0,4475 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Bianco

10121597

Fascia di prezzo
1,4098 € - 0,5353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Bianco
Round Tube Insert 47.6 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080351

Fascia di prezzo
1,3023 € - 0,4359 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076996

Fascia di prezzo
1,2128 € - 0,8415 €

Livelli di giacenza
1529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grigio

10121283

Fascia di prezzo
1,3532 € - 0,6316 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080757

Fascia di prezzo
0,3176 € - 0,3135 €

Livelli di giacenza
2020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio