Menu Ricerca

Round Tube Insert 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10080313

Codice articolo precedente:

111643

750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,1505 €
1500 + 0,0391 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

22,58 €

150 x 0,1505 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 18.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Spessore massimo parete 2.0 mm
Colore Grigio
Finitura Lucido
Materiale LDPE - PIR
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci