Menu Ricerca

Inserti per tubi rotondi

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli rotondi conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste rotondi. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

È disponibile una selezione di tipi e stili diversi:

  • Gli inserti rotondi leggeri sono semplici da assemblare e hanno una finitura di alta qualità. La gamma imperiale ha un gambo liscio, mentre la gamma metrica ha un gambo a lamelle.
  • Gli inserti delle estremità del tubo in polietilene a bassa densità sono zigrinati per un'aderenza perfetta e per proteggere i bordi taglienti del tubo.
  • Gli inserti rotondi standard sono scanalati per facilitare l'installazione, per una vestibilità sicura e per nascondere gli spigoli vivi.
  • Gli inserti rotondi a cupola offrono un bel tocco finale agli articoli tubolari di alta qualità.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
  • Forniscono un aspetto rifinito e una protezione all'estremità di tubi, pali o aste.
  • Gli inserti a pressione possono essere sia con lamelle per la massima aderenza, sia a gambo liscio per una facile applicazione.
  • Utilizzati in diverse applicazioni tra cui arredamento, edilizia, automotive e industria.
Materiale: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Arancione, Giallo, Rosso, Marrone, Blu, Verde, Grigio medio Codice Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
549 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D H h Materiale Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Tipo Acquista
0,0773 € - 0,1624 € 44476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
11.5 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
3
0,0418 € - 0,0879 € 36900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
3
0,4475 € - 1,3235 € Richiedi il lead time qui
75.0 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,3012 € - 0,3523 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,107 € - 0,2712 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2067 € - 0,6127 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,0817 € - 0,2418 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0936 € - 0,1058 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,2067 € - 0,6127 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,4097 € - 1,2128 € 875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,0681 € - 0,1725 € 5170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1526 € - 0,3898 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1526 € - 0,3898 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0923 € - 0,1243 € 278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1271 € - 0,1725 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0851 € - 0,2281 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1432 € - 0,6127 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,0751 € - 0,1011 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,077 € - 0,2281 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
12.4 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,3087 € - 0,9101 € 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
  • di 28
Piedino scorrevole rotondo 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Nero

10338568

Fascia di prezzo
0,1624 € - 0,0773 €

Livelli di giacenza
44476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Colore
    Nero
Piedino scorrevole rotondo 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Nero

10338513

Fascia di prezzo
0,0879 € - 0,0418 €

Livelli di giacenza
36900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Grigio

10121252

Fascia di prezzo
1,3235 € - 0,4475 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grigio

10632826

Fascia di prezzo
0,3523 € - 0,3012 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076804

Fascia di prezzo
0,2712 € - 0,107 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Grigio

10121313

Fascia di prezzo
0,6127 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    20.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grigio

10121269

Fascia di prezzo
0,2418 € - 0,0817 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio
Round Tube Insert 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076484

Fascia di prezzo
0,1058 € - 0,0936 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Grigio

10121245

Fascia di prezzo
0,6127 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    20.0 mm
  • Colore
    Grigio
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076859

Fascia di prezzo
1,2128 € - 0,4097 €

Livelli di giacenza
875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Colore
    Grigio
Round Tube Insert 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076545

Fascia di prezzo
0,1725 € - 0,0681 €

Livelli di giacenza
5170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076446

Fascia di prezzo
0,3898 € - 0,1526 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076835

Fascia di prezzo
0,3898 € - 0,1526 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076491

Fascia di prezzo
0,1243 € - 0,0923 €

Livelli di giacenza
278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Grigio
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076910

Fascia di prezzo
0,1725 € - 0,1271 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio
Round Tube Insert 28.6 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076569

Fascia di prezzo
0,2281 € - 0,0851 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Grigio

10121276

Fascia di prezzo
0,6127 € - 0,1432 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    20.0 mm
  • Colore
    Grigio
Round Tube Insert 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076866

Fascia di prezzo
0,1011 € - 0,0751 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Grigio
Round Tube Insert 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076941

Fascia di prezzo
0,2281 € - 0,077 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grigio

10121320

Fascia di prezzo
0,9101 € - 0,3087 €

Livelli di giacenza
280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio