Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti e i piedini scorrevoli rotondi conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste rotondi. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
È disponibile una selezione di tipi e stili diversi:
Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
Materiale: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Arancione, Giallo, Rosso, Marrone, Blu, Verde, Grigio medio Codice Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | H | h | Materiale | Spessore massimo parete | Spessore minimo parete | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4751 € - 5,0465 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 7,6041 € - 9,4467 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.512 in
140.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
PE
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3005 € - 0,3339 € | 25584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
| 0,07 € - 0,1691 € | 10392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 0,0894 € - 0,1003 € | 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
| 0,0352 € - 0,0849 € | 65850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
| 0,1542 € - 0,2857 € | 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Low Profile
|
||
| 0,0667 € - 0,1412 € | 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
| 0,0907 € - 0,1865 € | 29085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Low Profile
|
||
| 0,0947 € - 0,2724 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,0478 € - 0,1007 € | 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1883 € - 0,436 € | 545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,5934 € - 1,2254 € | 1203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1276 € - 0,1285 € | 1310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1203 € - 0,1285 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1595 € - 0,172 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,54 € - 4,2448 € | Richiedi il lead time qui |
4.134 in
105.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
LDPE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1358 € - 0,172 € | 1870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,2626 € - 0,641 € | 4335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,8401 € - 1,7152 € | 10579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1