Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi

Gli inserti e i piedini rotondi testurizzati neri sono realizzati in LDPE per adattarsi a tubi con calibro di 1,0-3,0 mm e pareti con spessore.
Codice articolo Essentra :

10340394

Codice articolo precedente:

1339576

6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2857 €
500 - 999 0,2571 €
1000 + 0,1542 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

28,57 €

100 x 0,2857 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 40.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 3.0 mm
Colore Nero
Finitura Ruvido
Materiale LDPE
Tipo Low Profile
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci