Menu Ricerca

Inserti per tubi rettangolari

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.

Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.

  • Ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari.
  • Offrono un aspetto pulito e ordinato.
  • Offrono protezione delle superfici, e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
350 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B T2 Colore A Materiale T1 Tipo Acquista
0,1051 € - 0,2076 € 1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
1.0 mm
Grigio
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3162 € - 1,2515 € 4725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Nero
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1359 € - 0,2475 € 2629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1.0 mm
Bianco
25.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,313 € - 0,6573 € 2130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
1.0 mm
Nero
50.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,973 € - 2,0433 € 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1.0 mm
Nero
100.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1746 € - 0,319 € 2448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1.0 mm
Bianco
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,1164 € - 0,2282 € 1766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
1.5 mm
Nero
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1369 € - 0,2935 € 8340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Nero
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,3059 € - 0,577 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
1.0 mm
Argento
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
1,373 € - 3,4209 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
2.0 mm
Nero
90.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,4207 € - 0,4793 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
1.0 mm
Verde
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
1,0466 € - 2,198 € 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
1.0 mm
Nero
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,1051 € - 0,2076 € 8752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
1.0 mm
Nero
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,5042 € - 1,0588 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
1.0 mm
Nero
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
6,3876 € - 7,9314 € Richiedi il lead time qui
80 mm
1.5 mm
Nero
120.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,4588 € - 2,6768 € 4635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
2.0 mm
Grigio
100.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1375 € - 0,2887 € 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Nero
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,6751 € - 1,9801 € 461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
1.0 mm
Bianco
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
1,7463 € - 4,3039 € 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
3.0 mm
Grigio
120.0 mm
PE
5.5 mm
1
1,0519 € - 2,6676 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
1.5 mm
Bianco
60.0 mm
PE
3.5 mm
1
  • di 18
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Grigio PE

10181287

Fascia di prezzo
0,2076 € - 0,1051 €

Livelli di giacenza
1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10246634

Fascia di prezzo
1,2515 € - 0,3162 €

Livelli di giacenza
4725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Bianco PE

10181416

Fascia di prezzo
0,2475 € - 0,1359 €

Livelli di giacenza
2629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Nero PE

10377093

Fascia di prezzo
0,6573 € - 0,313 €

Livelli di giacenza
2130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    6.7 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10377147

Fascia di prezzo
2,0433 € - 0,973 €

Livelli di giacenza
850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Bianco PE

10181331

Fascia di prezzo
0,319 € - 0,1746 €

Livelli di giacenza
2448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10181379

Fascia di prezzo
0,2282 € - 0,1164 €

Livelli di giacenza
1766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Nero PE

10377055

Fascia di prezzo
0,2935 € - 0,1369 €

Livelli di giacenza
8340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Argento LDPE - PIR

10144121

Fascia di prezzo
0,577 € - 0,3059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 90.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Nero PE

10246689

Fascia di prezzo
3,4209 € - 1,373 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Verde LDPE - PIR

10081365

Fascia di prezzo
0,4793 € - 0,4207 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 50.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Nero PE

10377154

Fascia di prezzo
2,198 € - 1,0466 €

Livelli di giacenza
158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero PE

10181294

Fascia di prezzo
0,2076 € - 0,1051 €

Livelli di giacenza
8752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10377109

Fascia di prezzo
1,0588 € - 0,5042 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 2.0 mm 1.5 mm Nero PE

10364215

Fascia di prezzo
7,9314 € - 6,3876 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    80 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 100.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

10120668

Fascia di prezzo
2,6768 € - 1,4588 €

Livelli di giacenza
4635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    24.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero PE

10078136

Fascia di prezzo
0,2887 € - 0,1375 €

Livelli di giacenza
3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Bianco PE

10182062

Fascia di prezzo
1,9801 € - 0,6751 €

Livelli di giacenza
461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 50.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Grigio PE

10182512

Fascia di prezzo
4,3039 € - 1,7463 €

Livelli di giacenza
320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Bianco PE

10182109

Fascia di prezzo
2,6676 € - 1,0519 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm