Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 100.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Codice articolo Essentra :

10120668

Codice articolo precedente:

110620

4635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 2,6768 €
200 + 1,4588 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

53,54 €

20 x 2,6768 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 100.0 mm
B 100.0 mm
h1 24.0 mm
T1 3.0 mm
T2 2.0 mm
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Grigio
Finitura Ruvido
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci