Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | B | T2 | Colore | A | Materiale | T1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1044 € - 0,22 € | 6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1253 € - 0,2642 € | 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0908 € - 0,1917 € | 3048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3066 € - 0,6439 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0816 € - 0,2009 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4015 € - 0,924 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
3 in
76.2 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2351 € - 0,4273 € | 4505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1718 € - 0,3956 € | 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.5 in
38.1 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2832 € - 0,5948 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grigio
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1718 € - 0,3956 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2392 € - 0,5024 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0697 € - 0,1695 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2351 € - 0,4966 € | 8600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,187 € - 0,3956 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3657 € - 0,771 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grigio
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,4455 € - 0,9384 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Bianco
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,825 € - 2,4433 € | 1385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Bianco
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2021 € - 0,4678 € | 5290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,9886 € - 2,2899 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grigio
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1842 € - 0,4475 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare