Menu Ricerca

Inserti per tubi rettangolari

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.

Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.

  • Ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari.
  • Offrono un aspetto pulito e ordinato.
  • Offrono protezione delle superfici, e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
350 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B T2 Colore A Materiale T1 Tipo Acquista
0,0632 € - 0,1334 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
0.8 mm
Nero
25.4 mm
LDPE
2.0 mm
0,0908 € - 0,1917 € 3048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1.0 mm
Grigio
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,2832 € - 0,5948 € 7150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
2.0 mm
Grigio
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,2351 € - 0,4966 € 65950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
2.0 mm
Nero
60.0 mm
LDPE
4.0 mm
0,0757 € - 0,1599 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1.0 mm
Bianco
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,0596 € - 0,1259 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
0.8 mm
Nero
25.0 mm
LDPE
2.0 mm
0,1406 € - 0,2953 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
0.8 mm
Nero
35.0 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
0,825 € - 2,4433 € 1385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
2.0 mm
Bianco
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,1553 € - 0,3291 € 29060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.0 mm
Nero
50.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,0816 € - 0,2009 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
1.0 mm
Bianco
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,0954 € - 0,2009 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
1.0 mm
Nero
38.1 mm
LDPE
3.0 mm
0,1375 € - 0,2887 € 6610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Nero
50.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,2021 € - 0,4678 € 5290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.0 mm
Grigio
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,187 € - 0,3956 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.0 mm
Grigio
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,3066 € - 0,6439 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
2.0 mm
Nero
60.0 mm
LDPE
4.0 mm
0,3657 € - 0,771 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
2.0 mm
Grigio
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,3066 € - 0,5804 € 12850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1.0 mm
Nero
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4455 € - 0,9384 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
2.0 mm
Bianco
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,2475 € - 0,5717 € 2154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Grigio
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1553 € - 0,3291 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
1.0 mm
Bianco
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
  • di 18
Rettangolare Inserto per tubi 25.4 mm 12.7 mm 2.0 mm 0.8 mm Nero LDPE

10078242

Fascia di prezzo
0,1334 € - 0,0632 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.4 mm
  • B
    12.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

10078570

Fascia di prezzo
0,1917 € - 0,0908 €

Livelli di giacenza
3048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Grigio LDPE - PIR

10078624

Fascia di prezzo
0,5948 € - 0,2832 €

Livelli di giacenza
7150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 60.0 mm 30.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Nero LDPE

10078358

Fascia di prezzo
0,4966 € - 0,2351 €

Livelli di giacenza
65950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Bianco LDPE - PIR

10078402

Fascia di prezzo
0,1599 € - 0,0757 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Nero LDPE

10078235

Fascia di prezzo
0,1259 € - 0,0596 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Inserto rettangolare per tubi 35.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Nero LDPE - PIR

10121467

Fascia di prezzo
0,2953 € - 0,1406 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    35.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Bianco LDPE - PIR

10080276

Fascia di prezzo
2,4433 € - 0,825 €

Livelli di giacenza
1385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 50.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE

10078327

Fascia di prezzo
0,3291 € - 0,1553 €

Livelli di giacenza
29060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Bianco LDPE - PIR

10078419

Fascia di prezzo
0,2009 € - 0,0816 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE

10078280

Fascia di prezzo
0,2009 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE

10078310

Fascia di prezzo
0,2887 € - 0,1375 €

Livelli di giacenza
6610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

10080665

Fascia di prezzo
0,4678 € - 0,2021 €

Livelli di giacenza
5290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

10078723

Fascia di prezzo
0,3956 € - 0,187 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 60.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Nero LDPE

10078365

Fascia di prezzo
0,6439 € - 0,3066 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Grigio LDPE - PIR

10078921

Fascia di prezzo
0,771 € - 0,3657 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10081013

Fascia di prezzo
0,5804 € - 0,3066 €

Livelli di giacenza
12850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 80.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Bianco LDPE - PIR

10078556

Fascia di prezzo
0,9384 € - 0,4455 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

10080955

Fascia di prezzo
0,5717 € - 0,2475 €

Livelli di giacenza
2154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 50.8 mm 25.4 mm 3.0 mm 1.0 mm Bianco LDPE - PIR

10078440

Fascia di prezzo
0,3291 € - 0,1553 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm