Menu Ricerca

Rettangolare Inserto per tubi 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Nero LDPE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Codice articolo Essentra :

10078235

Codice articolo precedente:

111355

5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,1259 €
2000 + 0,0596 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

25,18 €

200 x 0,1259 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 25.0 mm
B 10.0 mm
h1 3.0 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Ruvido
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci