Menu Ricerca

Rettangolare Inserto per tubi 60.0 mm 30.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Nero LDPE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Codice articolo Essentra :

10078358

Codice articolo precedente:

111367

90750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,4845 €
500 + 0,2294 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

24,23 €

50 x 0,4845 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 60.0 mm
B 30.0 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Ruvido
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci