Menu Ricerca

Inserti per tubi rettangolari

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.

Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.

  • Ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari.
  • Offrono un aspetto pulito e ordinato.
  • Offrono protezione delle superfici, e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
350 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B T2 Colore A Materiale T1 Tipo Acquista
0,2351 € - 0,429 € 9037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1.0 mm
Bianco
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,5486 € - 1,87 € 705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.5 mm
Bianco
60.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4345 € - 0,9556 € 394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
1.0 mm
Grigio
50.0 mm
PE
3.5 mm
1
0,2901 € - 0,4702 € 2096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1.0 mm
Grigio
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,0954 € - 0,2003 € 6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Nero
25.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,5775 € - 1,2128 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
1.0 mm
Nero
70.0 mm
LDPE
2.0 mm
1,2293 € - 2,7051 € 484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Nero
80.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2062 € - 0,4331 € 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1.5 mm
Nero
40.0 mm
LDPE
2.0 mm
0,3455 € - 0,5608 € 497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.0 mm
Nero
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,8597 € - 2,5068 € 14180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1.0 mm
Nero
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3203 € - 0,589 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
1.0 mm
Nero
80.0 mm
LDPE
2.5 mm
11,6881 € - 13,2969 € 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
3.0 mm
Bianco
150.0 mm
LDPE
8.0 mm
11,6881 € - 13,2969 € 829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
3.0 mm
Grigio
150.0 mm
PE
8.0 mm
1
0,154 € - 0,3291 € 23800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
1.5 mm
Nero
30.0 mm
LDPE
2.0 mm
0,1457 € - 0,2667 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
1.5 mm
Bianco
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,363 € - 0,5898 € 1765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.5 mm
Nero
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2818 € - 0,5129 € 5313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Grigio
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,6105 € - 2,0901 € 208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.0 mm
Nero
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,1595 € - 0,2915 € 10062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Nero
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,114 € - 0,114 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
1.0 mm
Bianco
50.0 mm
PE
3.5 mm
1
  • di 18
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Bianco PE

10181508

Fascia di prezzo
0,429 € - 0,2351 €

Livelli di giacenza
9037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Bianco PE

10182000

Fascia di prezzo
1,87 € - 0,5486 €

Livelli di giacenza
705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 34.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Grigio PE

10181928

Fascia di prezzo
0,9556 € - 0,4345 €

Livelli di giacenza
394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio PE

10181683

Fascia di prezzo
0,4702 € - 0,2901 €

Livelli di giacenza
2096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto per tubi 25.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE

10287231

Fascia di prezzo
0,2003 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto per tubi 70.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero LDPE

10287293

Fascia di prezzo
1,2128 € - 0,5775 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero PE

10327173

Fascia di prezzo
2,7051 € - 1,2293 €

Livelli di giacenza
484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto per tubi 40.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero LDPE

10287262

Fascia di prezzo
0,4331 € - 0,2062 €

Livelli di giacenza
9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10327111

Fascia di prezzo
0,5608 € - 0,3455 €

Livelli di giacenza
497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10327159

Fascia di prezzo
2,5068 € - 0,8597 €

Livelli di giacenza
14180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto per tubi 80.0 mm 80.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Nero LDPE

10287354

Fascia di prezzo
0,589 € - 0,3203 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Bianco LDPE

10182642

Fascia di prezzo
13,2969 € - 11,6881 €

Livelli di giacenza
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Grigio PE

10182659

Fascia di prezzo
13,2969 € - 11,6881 €

Livelli di giacenza
829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserto per tubi 30.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero LDPE

10287255

Fascia di prezzo
0,3291 € - 0,154 €

Livelli di giacenza
23800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 25.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Bianco PE

10181447

Fascia di prezzo
0,2667 € - 0,1457 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 45.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10181768

Fascia di prezzo
0,5898 € - 0,363 €

Livelli di giacenza
1765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Grigio PE

10181546

Fascia di prezzo
0,5129 € - 0,2818 €

Livelli di giacenza
5313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Nero PE

10182055

Fascia di prezzo
2,0901 € - 0,6105 €

Livelli di giacenza
208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero PE

10181553

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,1595 €

Livelli di giacenza
10062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 50.0 mm 34.0 mm 3.5 mm 1.0 mm Bianco PE

10230077

Fascia di prezzo
0,114 € - 0,114 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm