Menu Ricerca

Inserto per tubi 30.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero LDPE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Codice articolo Essentra :

10287255

Codice articolo precedente:

498702

23600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,3291 €
1000 - 9999 0,1567 €
10000 + 0,154 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

32,91 €

100 x 0,3291 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 30.0 mm
B 25.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.5 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Ruvido
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci