Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | B | T2 | Colore | A | Materiale | T1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6751 € - 1,9801 € | 461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,0519 € - 2,6676 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Bianco
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 4,6064 € - 6,504 € | 348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,7463 € - 4,3039 € | 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Grigio
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,5486 € - 1,87 € | 375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grigio
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2488 € - 0,6612 € | 8184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,1567 € - 0,2874 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,9982 € - 0,9982 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Bianco
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,4207 € - 0,9309 € | 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Bianco
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1542 € - 0,1542 € | 3229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Grigio
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1471 € - 0,3089 € | 3236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0757 € - 0,1599 € | 6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1044 € - 0,22 € | 26100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,8745 € - 0,9384 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1553 € - 0,3291 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2 in
50.8 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1938 € - 0,3533 € | 7367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1553 € - 0,3291 € | 31800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3066 € - 0,6439 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0632 € - 0,1334 € | 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Nero
|
1 in
25.4 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2351 € - 0,4966 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare