Menu Ricerca

Inserti per tubi rettangolari

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.

Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.

  • Ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari.
  • Offrono un aspetto pulito e ordinato.
  • Offrono protezione delle superfici, e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
350 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B T2 Colore A Materiale T1 Tipo Acquista
0,0525 € - 0,1105 € 9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
0.8 mm
Nero
20.0 mm
LDPE
2.0 mm
0,0632 € - 0,1334 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
0.8 mm
Nero
25.4 mm
LDPE
2.0 mm
0,0954 € - 0,2009 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
1.0 mm
Nero
38.1 mm
LDPE
3.0 mm
0,1553 € - 0,3291 € 23960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.0 mm
Nero
50.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,517 € - 1,0886 € 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
2.0 mm
Nero
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,2158 € - 0,462 € 224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
1.2 mm
Nero
40.0 mm
LDPE - PIR
1.7 mm
1
0,3836 € - 1,0193 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
1.0 mm
Nero
63.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
0,1993 € - 0,4187 € 27436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
1.0 mm
Nero
50.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,517 € - 1,0886 € 1726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
2.0 mm
Nero
80.0 mm
LDPE
4.0 mm
0,1553 € - 0,3291 € 155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.0 mm
Bianco
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3066 € - 0,6439 € 7687 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
2.0 mm
Nero
60.0 mm
LDPE
4.0 mm
0,0816 € - 0,2009 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
1.0 mm
Bianco
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1993 € - 0,4187 € 4550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
1.0 mm
Bianco
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,0715 € - 0,151 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
0.8 mm
Grigio
25.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0,0757 € - 0,1599 € 8900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1.0 mm
Nero
30.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,1044 € - 0,22 € 154800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Nero
40.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,1336 € - 0,3291 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
1.0 mm
Nero
50.8 mm
LDPE
3.0 mm
0,0848 € - 0,1787 € 11160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Nero
30.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,1471 € - 0,3089 € 8523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
1.0 mm
Nero
40.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,8745 € - 0,9384 € 33025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
2.0 mm
Nero
80.0 mm
LDPE
4.0 mm
  • di 18
Rettangolare Inserto per tubi 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Nero LDPE

10078228

Fascia di prezzo
0,1105 € - 0,0525 €

Livelli di giacenza
9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rettangolare Inserto per tubi 25.4 mm 12.7 mm 2.0 mm 0.8 mm Nero LDPE

10078242

Fascia di prezzo
0,1334 € - 0,0632 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.4 mm
  • B
    12.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rettangolare Inserto per tubi 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE

10078280

Fascia di prezzo
0,2009 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 50.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE

10078327

Fascia di prezzo
0,3291 € - 0,1553 €

Livelli di giacenza
23960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 80.0 mm 50.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

10078211

Fascia di prezzo
1,0886 € - 0,517 €

Livelli di giacenza
3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 40.0 mm 27.0 mm 1.7 mm 1.2 mm Nero LDPE - PIR

10069042

Fascia di prezzo
0,462 € - 0,2158 €

Livelli di giacenza
224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • T2
    1.2 mm
Rettangolare Inserto per tubi 63.5 mm 25.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Nero LDPE - PIR

10072738

Fascia di prezzo
1,0193 € - 0,3836 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    63.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 50.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE

10078341

Fascia di prezzo
0,4187 € - 0,1993 €

Livelli di giacenza
27436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 80.0 mm 50.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Nero LDPE

10078396

Fascia di prezzo
1,0886 € - 0,517 €

Livelli di giacenza
1726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 50.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Bianco LDPE - PIR

10078433

Fascia di prezzo
0,3291 € - 0,1553 €

Livelli di giacenza
155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 60.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Nero LDPE

10078365

Fascia di prezzo
0,6439 € - 0,3066 €

Livelli di giacenza
7687 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Bianco LDPE - PIR

10078419

Fascia di prezzo
0,2009 € - 0,0816 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 50.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Bianco LDPE - PIR

10078457

Fascia di prezzo
0,4187 € - 0,1993 €

Livelli di giacenza
4550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Grigio LDPE - PIR

10078563

Fascia di prezzo
0,151 € - 0,0715 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rettangolare Inserto per tubi 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE

10078259

Fascia di prezzo
0,1599 € - 0,0757 €

Livelli di giacenza
8900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE

10078297

Fascia di prezzo
0,22 € - 0,1044 €

Livelli di giacenza
154800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 50.8 mm 25.4 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE

10078334

Fascia di prezzo
0,3291 € - 0,1336 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 30.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE

10078266

Fascia di prezzo
0,1787 € - 0,0848 €

Livelli di giacenza
11160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 40.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE

10078303

Fascia di prezzo
0,3089 € - 0,1471 €

Livelli di giacenza
8523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 80.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Nero LDPE

10078372

Fascia di prezzo
0,9384 € - 0,8745 €

Livelli di giacenza
33025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm