Menu Ricerca

Rettangolare Inserto per tubi 40.0 mm 27.0 mm 1.7 mm 1.2 mm Nero LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Codice articolo Essentra :

10069042

Codice articolo precedente:

10175

1724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,462 €
1500 - 9999 0,22 €
10000 + 0,2158 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

69,30 €

150 x 0,462 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 40.0 mm
B 27.0 mm
h1 5.0 mm
T1 1.7 mm
T2 1.2 mm
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Lucido
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci