Menu Ricerca

Rettangolare Inserto per tubi 80.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Nero LDPE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Codice articolo Essentra :

10078372

Codice articolo precedente:

111369

37525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 0,9156 €
250 + 0,8532 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

22,89 €

25 x 0,9156 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 80.0 mm
B 40.0 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Ruvido
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci