Menu Ricerca

Inserti per tubi quadrati

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angolo a tre vie
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
311 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità AxA h Colore Materiale Finitura t Tipo Acquista
0,1354 € - 0,2844 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
11.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
1,2363 € - 2,5962 € 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.3 mm
Grigio scuro
LDPE - PIR
Ruvido
4.0 mm
1
0,6326 € - 1,3285 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
14.5 mm
Grigio scuro
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
1
0,9745 € - 2,0466 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
14.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
1
0,0924 € - 0,1098 € 7503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
11.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
0,8259 € - 1,7345 € 525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
14.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
1
0,0635 € - 0,0825 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
11.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Ruvido
2.0 mm
1
1,1153 € - 2,3421 € Richiedi il lead time qui
63.5 mm
14.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
1
0,114 € - 0,2394 € 7750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
0,2441 € - 0,5127 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.3 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
4.0 mm
1
0,0788 € - 0,4423 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
11.5 mm
Grigio scuro
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
1
0,0873 € - 0,1359 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
7.0 mm
Nero
ABS
Ruvido
1.0 mm
2
0,1147 € - 0,1785 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
10.0 mm
Nero
ABS
Ruvido
1.2 mm
2
0,1097 € - 0,1706 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
10.0 mm
Nero
ABS
Ruvido
1.5 mm
2
0,3069 € - 0,4775 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
11.0 mm
Nero
ABS
Ruvido
2.0 mm
2
0,0839 € - 0,1306 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
7.0 mm
Nero
ABS
Ruvido
1.5 mm
2
0,1164 € - 0,1811 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
10.0 mm
Nero
ABS
Ruvido
1.0 mm
2
0,0506 € - 0,0788 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
7.0 mm
Nero
ABS
Ruvido
1.0 mm
2
0,0608 € - 0,0946 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
8.5 mm
Nero
ABS
Ruvido
1.0 mm
2
0,1198 € - 0,1864 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
7.0 mm
Nero
ABS
Ruvido
2.0 mm
2
  • di 16
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077658

Fascia di prezzo
0,2844 € - 0,1354 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Dark Grey PE

10081112

Fascia di prezzo
2,5962 € - 1,2363 €

Livelli di giacenza
275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10078013

Fascia di prezzo
1,3285 € - 0,6326 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077689

Fascia di prezzo
2,0466 € - 0,9745 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077771

Fascia di prezzo
0,1098 € - 0,0924 €

Livelli di giacenza
7503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077696

Fascia di prezzo
1,7345 € - 0,8259 €

Livelli di giacenza
525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077610

Fascia di prezzo
0,0825 € - 0,0635 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080146

Fascia di prezzo
2,3421 € - 1,1153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077641

Fascia di prezzo
0,2394 € - 0,114 €

Livelli di giacenza
7750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10081099

Fascia di prezzo
0,5127 € - 0,2441 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10080887

Fascia di prezzo
0,4423 € - 0,0788 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599911

Fascia di prezzo
0,1359 € - 0,0873 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Square Tube Insert 30.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599997

Fascia di prezzo
0,1785 € - 0,1147 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Square Tube Insert 30.0 mm 1.5 mm Black ABS

20600006

Fascia di prezzo
0,1706 € - 0,1097 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Square Tube Insert 50.0 mm 2.0 mm Black ABS

20600037

Fascia di prezzo
0,4775 € - 0,3069 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Square Tube Insert 20.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599935

Fascia di prezzo
0,1306 € - 0,0839 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Square Tube Insert 30.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599980

Fascia di prezzo
0,1811 € - 0,1164 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Square Tube Insert 12.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599867

Fascia di prezzo
0,0788 € - 0,0506 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Square Tube Insert 15.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599881

Fascia di prezzo
0,0946 € - 0,0608 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Square Tube Insert 25.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599973

Fascia di prezzo
0,1864 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero