Menu Ricerca

Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

Questo inserto quadrato scanalato è realizzato in LDPE ruvido e serve a proteggere i bordi affilati dell'estremità dei tubi e conferire una finitura accattivante all'applicazione.
Codice articolo Essentra :

10081099

Codice articolo precedente:

111815

950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 0,5255 €
250 + 0,2502 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

13,14 €

25 x 0,5255 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 60.0 mm
h 24.3 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 3.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Grigio medio
Finitura Ruvido
Tipo 1
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci