Menu Ricerca

Inserti per tubi quadrati

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
311 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità AxA h Colore Materiale Finitura t Tipo Acquista
0,1333 € - 0,2075 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
7.0 mm
Nero
ABS
Ruvido
1.0 mm
2
0,0606 € - 0,0942 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
8.5 mm
Nero
ABS
Ruvido
1.5 mm
2
0,086 € - 0,1338 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
7.0 mm
Nero
ABS
Ruvido
1.2 mm
2
0,1124 € - 0,1749 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
10.0 mm
Nero
ABS
Ruvido
1.5 mm
2
0,3215 € - 0,5002 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
11.0 mm
Nero
ABS
Ruvido
1.5 mm
2
0,1281 € - 0,1993 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
7.0 mm
Nero
ABS
Ruvido
1.5 mm
2
0,3146 € - 0,4894 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
11.0 mm
Nero
ABS
Ruvido
2.0 mm
2
0,1193 € - 0,1856 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
10.0 mm
Nero
ABS
Ruvido
1.0 mm
2
0,2914 € - 0,4533 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
7.0 mm
Argento
ABS
Metallico
1.5 mm
2
0,2224 € - 0,3459 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
8.5 mm
Argento
ABS
Metallico
1.0 mm
2
0,3233 € - 0,5029 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
11.0 mm
Nero
ABS
Ruvido
1.2 mm
2
  • di 16
Square Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599942

Fascia di prezzo
0,2075 € - 0,1333 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Square Tube Insert 15.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599904

Fascia di prezzo
0,0942 € - 0,0606 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Square Tube Insert 20.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599928

Fascia di prezzo
0,1338 € - 0,086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Square Tube Insert 30.0 mm 1.5 mm Black ABS

20600006

Fascia di prezzo
0,1749 € - 0,1124 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Square Tube Insert 50.0 mm 1.5 mm Black ABS

20600020

Fascia di prezzo
0,5002 € - 0,3215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Square Tube Insert 25.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599966

Fascia di prezzo
0,1993 € - 0,1281 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Square Tube Insert 50.0 mm 2.0 mm Black ABS

20600037

Fascia di prezzo
0,4894 € - 0,3146 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Square Tube Insert 30.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599980

Fascia di prezzo
0,1856 € - 0,1193 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Square Tube Insert 25.0 mm 1.5 mm Silver ABS

20604141

Fascia di prezzo
0,4533 € - 0,2914 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Square Tube Insert 15.0 mm 1.0 mm Silver ABS

20604134

Fascia di prezzo
0,3459 € - 0,2224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Square Tube Insert 50.0 mm 1.2 mm Black ABS

20600013

Fascia di prezzo
0,5029 € - 0,3233 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero