Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | AxA | h | Colore | Materiale | Finitura | t | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1773 € - 0,3725 € | 31750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0445 € - 0,0938 € | 2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,5692 € - 1,1954 € | 6850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3011 € - 0,6352 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio scuro
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0826 € - 0,1741 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio scuro
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,242 € - 0,5399 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blu
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 7,0954 € - 12,9655 € | 2861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,0871 € - 0,1215 € | 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1013 € - 0,1216 € | 1021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0315 € - 0,0567 € | 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nero
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,3441 € - 0,7703 € | 3075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1402 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1072 € - 0,1498 € | 62458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1072 € - 0,1498 € | 2631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1035 € - 0,1444 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1622 € - 0,2103 € | 27325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1636 € - 0,3782 € | 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,8002 € - 1,8509 € | 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1258 € - 0,265 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3011 € - 0,6352 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare