Menu Ricerca

Square Tube Insert 12.0 mm 9.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È nero e realizzato in PE.
Codice articolo Essentra :

10257548

Codice articolo precedente:

465482

13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,0567 €
5000 + 0,0315 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

28,35 €

500 x 0,0567 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 12.0 mm
h 9.0 mm
h1 3.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci